??
Selezione modello CAD
K1659.4101X50
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1659 - Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu
Lista materiale
K1659.4101X50
BESTKIPP
N. d'ordine
K1659.4101X50
MATERIAL
Materiale
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie corpo base
seidenmatt
FARBE
Corpo base
nero RAL 9005
GR
Dimensioni
4
X
Filettatura esterna
M 10
D
Diametro
19.0 mm
D1
Diametro
27.0 mm
D2
Diametro
27.5 mm
H
Altezza
43.0 mm
H1
Altezza
10.0 mm
H2
Altezza
27.0 mm
H3
Altezza
63.0 mm
H4
Altezza
67.5 mm
A
Lunghezza
95 mm
A1
Lunghezza
109.0 mm
B
Larghezza
13.0 mm
L
Lunghezza
50 mm
ZZ
N. di denti
24
GEW
Poids
0.2469 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245526284
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions